??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1428200000 - SM 36/18-30 K MC NE GR
Lista materiale
Weidmueller 1428200000
Preview
Manufacturer Product ID
1428200000
Manufacturer Type Description
SM 36/18-30 K MC NE GR
Description short
Siglatura dispositivi, autoadesivo, 36 mm, poliammide 66, grigio
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4050118232608
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
diameter
30 mm
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.004 kg
depth
1.2 mm
height
56 mm
width
36 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD