??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1428200000 - SM 36/18-30 K MC NE GR
Lista de materiales
Weidmueller 1428200000
Preview
Manufacturer Product ID
1428200000
Manufacturer Type Description
SM 36/18-30 K MC NE GR
Description short
Señalización de dispositivos, autoadhesivo, 36 mm, Poliamida 66, gris
Description long
Señalizadores para la identificación de equipo. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN-Code
4050118232608
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
diameter
30 mm
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.004 kg
depth
1.2 mm
height
56 mm
width
36 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD