??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1428200000 - SM 36/18-30 K MC NE GR
Kusovník
Weidmueller 1428200000
Preview
Manufacturer Product ID
1428200000
Manufacturer Type Description
SM 36/18-30 K MC NE GR
Description short
Značení zařízení, Samolepicí, 36 mm, Polyamid 66, Šedá
Description long
Značení pro identifikaci zařízení. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN-Code
4050118232608
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
diameter
30 mm
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.004 kg
depth
1.2 mm
height
56 mm
width
36 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model