??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1428180000 - SM 27/18-22 K MC NE GR
Lista materiałowa
Weidmueller 1428180000
Preview
Manufacturer Product ID
1428180000
Manufacturer Type Description
SM 27/18-22 K MC NE GR
Description short
Oznaczenie urządzenia, samoprzylepny, 27 mm, poliamid 66, szary
Description long
Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN-Code
4050118232516
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
diameter
22 mm
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.002 kg
depth
1.2 mm
height
47.75 mm
width
29.5 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD