??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1428180000 - SM 27/18-22 K MC NE GR
Lista materiale
Weidmueller 1428180000
Preview
Manufacturer Product ID
1428180000
Manufacturer Type Description
SM 27/18-22 K MC NE GR
Description short
Siglatura dispositivi, autoadesivo, 27 mm, poliammide 66, grigio
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4050118232516
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
diameter
22 mm
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.002 kg
depth
1.2 mm
height
47.75 mm
width
29.5 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD