??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1428180000 - SM 27/18-22 K MC NE GR
Lista de materiales
Weidmueller 1428180000
Preview
Manufacturer Product ID
1428180000
Manufacturer Type Description
SM 27/18-22 K MC NE GR
Description short
Señalización de dispositivos, autoadhesivo, 27 mm, Poliamida 66, gris
Description long
Señalizadores para la identificación de equipo. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN-Code
4050118232516
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
diameter
22 mm
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.002 kg
depth
1.2 mm
height
47.75 mm
width
29.5 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD