국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
1428 8.500
Gühring
Reiben
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_blindhole/catalog_1428.prj},{NB=1428 8.500},{J21=1428 8.500},{A11=8.500},{B3=75},{B4=75},{B5=117},{B6=33},{B71=116.300},{C4=42},{C12=1},{C2=80},{C3=8.000},{D1=6},{H21=0},{H22=0},{D7=0.078},{BLD=1},{ID12000=9014280085000},{ID12100=0},{B8=0.700},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.036},{D8=2},{D9=0},{E6=45},{G2=0},{J7=0},{J22=VHM U-MASCH,REIBAHLE DIN8093-A RN H7},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN8093~},{A91=H7},{C11=ZYL},{C31=h9},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=N},{H11=HC-K/P},{H5=NANO-A},{J6=ZYL00800105},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9014280085000.dxf},{ID10003=9014280085000.stp},{ID10004=9014280085000_prop.xml},{ID10005=A_9014280085000.xml},{ID11001=VHM},{ID11002=NANOA SCHICHT},{ID12001=TIALN-D MA.-REIBAHLE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1428 - DIN8093~ TIALN-D MA.-REIBAHLE
Bill of material
1428 8.500
Identifizierende Bestellnummer
1428 8.500
1428 8.500
Produktbezeichnung
VHM U-MASCH,REIBAHLE DIN8093-A RN H7
VHM U-MASCH,REIBAHLE DIN8093-A RN H7
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
VHM
Normnummer
DIN8093~
Schneidendurchmesser min.
8.500
8.500
mm
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
H7
Kraglänge
75
75
mm
Nutzlänge
75
75
mm
Gesamtlänge
117
117
mm
Schneidenlänge max.
33
33
mm
Funktionslänge
116.300
116.300
mm
Schaftlänge
42
42
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
80
80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
8.000
8.000
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
h9
Schneidrichtung
R
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-126
Anzahl Schneiden
6
6
Drallrichtung
N
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
HC-K/P
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
NANO-A
Masse (Gewicht)
0.078
0.078
kg
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00800105
ZYL00800105
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성