??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1426305 - NBC-M 8MS/ 8,0-93C/M 8MS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1426305
Product number of the Manufacturer
1426305
Description short
Câble de réseau
Description long
Câble de réseau, Ethernet (100 Mbit/s), PROFINET (100 Mbit/s), EtherCAT® (100 Mbit/s), 4-pôles exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle droit M8 / IP67, détrompage: A, sur connecteur mâle droit M8 / IP67, détrompage: A, longueur de câble: 8 m
Manufacturer Type Description
NBC-M 8MS/ 8,0-93C/M 8MS
Preview
GTIN-Code
4055626458038
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
diamètre
6.500 mm
Norme d'application
IEC 61076-2-104
température de fonctionnement minimum
-25 °C
température de fonctionnement maximum
90 °C
certificats et homologations
not available
Pole number
4
sans halogène
No
polarisation
A-coded
Blindé (O/N)
Yes
Areas of application for signal and data transmission
Standard
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
type de connection côté terrain
M8
nominal voltage
30 V
valeur nominale du courant
4 A
couleur de la gaine
green RAL 6018
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-40 °C
Nombre de conducteurs
4
suitable for cable guide chain
Yes
type d'entrée de câble, côté arrivée
straight
type de connection côté boitier
M8
type d'entrée de câble, côté départ
straight
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
Type of plug-in contact (head 2)
Male (plug)
Conductor cross-section, max.
0.340 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
22
Coding
A - standard
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
8 m
Category (capacity)
Ethernet
épaisseur de l’isolation
0.900 mm
GTIN
4055626458038
Manufacturer product designation
Câble de réseau
Manufacturer product description
Câble de réseau, Ethernet (100 Mbit/s), PROFINET (100 Mbit/s), EtherCAT® (100 Mbit/s), 4-pôles exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle droit M8 / IP67, détrompage: A, sur connecteur mâle droit M8 / IP67, détrompage: A, longueur de câble: 8 m
Product type
NBC-M 8MS/ 8,0-93C/M 8MS
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
25
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !