??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1426305 - NBC-M 8MS/ 8,0-93C/M 8MS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1426305
Artikelnummer des Herstellers
1426305
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, Ethernet (100 MBit/s), PROFINET (100 MBit/s), EtherCAT® (100 MBit/s), 4-polig halogenfrei, geschirmt, Stecker gerade M8 / IP67, Kodierung: A, auf Stecker gerade M8 / IP67, Kodierung: A, Kabellänge: 8 m
Herstellertypbezeichnung
NBC-M 8MS/ 8,0-93C/M 8MS
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626458038
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Durchmesser
6.500 mm
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-104
min. Betriebstemperatur
-25 °C
max. Betriebstemperatur
90 °C
Zertifikat/Zulassung
not available
Polzahl
4
halogenfrei
Nein
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
geschirmt
Ja
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Standard
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M8
Nennspannung
30 V
Bemessungswert des Stromes
4 A
Farbe des Mantels
green RAL 6018
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-40 °C
Anzahl der Adern
4
schleppkettentauglich
Ja
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M8
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Male (Stift)
Aderquerschnitt, max.
0.340 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
22
Codierung (Kopf 2)
A - standard
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
8 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
Ethernet
Dicke der Isolierung
0.900 mm
GTIN
4055626458038
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Netzwerkkabel, Ethernet (100 MBit/s), PROFINET (100 MBit/s), EtherCAT® (100 MBit/s), 4-polig halogenfrei, geschirmt, Stecker gerade M8 / IP67, Kodierung: A, auf Stecker gerade M8 / IP67, Kodierung: A, Kabellänge: 8 m
Herstellerprodukttyp
NBC-M 8MS/ 8,0-93C/M 8MS
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
25
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft