??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1426130 - SAC-3P-5,6PUR/FRS PEPPH2,5 DMG
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1426130
Product number of the Manufacturer
1426130
Description short
Câbles pour capteurs/actionneurs
Description long
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR, noir, connecteur mâle droit, sur connecteur femelle coudé M12, détrompage: S, Variante client
Manufacturer Type Description
SAC-3P-5,6PUR/FRS PEPPH2,5 DMG
Preview
GTIN-Code
4055626447360
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Indice de protection IP
IP65
Tension nominale
230 V
rated current
12 A
Norme d'application
not available
certificats et homologations
cULus Listed, EAC-RoHS
Pole number
3
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
No
polarisation
S-Coded
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
Areas of application for signal and data transmission
Power supply
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
avec affichage LED
No
version avec cable utilisable pour mise à la terre
No
Utilisation pour produit
couleur de la gaine
Black
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
angled
type de connection côté boitier
M12
type d'entrée de câble, côté départ
straight
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
conception pour réseau en étoile
No
Coding
S power
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
Category (capacity)
not relevant
Resistant to welding beads
No
GTIN
4055626447360
Manufacturer product designation
Câbles pour capteurs/actionneurs
Manufacturer product description
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR, noir, connecteur mâle droit, sur connecteur femelle coudé M12, détrompage: S, Variante client
Product type
SAC-3P-5,6PUR/FRS PEPPH2,5 DMG
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !