??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1426130 - SAC-3P-5,6PUR/FRS PEPPH2,5 DMG
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1426130
Artikelnummer des Herstellers
1426130
Kurzbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR, schwarz, Stecker gerade, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: S, Kundenvariante
Herstellertypbezeichnung
SAC-3P-5,6PUR/FRS PEPPH2,5 DMG
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626447360
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Schutzart (IP)
IP65
Bemessungsspannung
230 V
Bemessungsstrom
12 A
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed, EAC-RoHS
Polzahl
3
Schutzart (IP, montiert)
IP65
halogenfrei
Nein
Codierung (Kopf 1)
S-codiert
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Power supply
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
LED-Anzeige vorhanden
Nein
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Nein
Verwendung für Produkt
Farbe des Mantels
schwarz
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
gewinkelt
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
strahlenvernetzt
Nein
Codierung (Kopf 2)
S power
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Kategorie (Leistungsvermögen)
not relevant
Schweißperlenfest
Nein
GTIN
4055626447360
Herstellerproduktbezeichnung
Sensor-/Aktor-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR, schwarz, Stecker gerade, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: S, Kundenvariante
Herstellerprodukttyp
SAC-3P-5,6PUR/FRS PEPPH2,5 DMG
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft