??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1426124 - SAC-4P-M12MSB/5,0-920/FSB X2X
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1426124
Product number of the Manufacturer
1426124
Description short
Câble préconfectionné pour bus
Description long
Câble préconfectionné pour bus, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, lilas rouge RAL 4001, blindé, longueur de câble: 5 m
Manufacturer Type Description
SAC-4P-M12MSB/5,0-920/FSB X2X
GTIN-Code
4055626446455
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
diamètre
6.700 mm
Norme d'application
not available
certificats et homologations
not available
Pole number
4
sans halogène
No
Blindé (O/N)
No
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
nominal voltage
48 V
couleur de la gaine
red lilac RAL 4001
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-30 °C
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-40 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
80 °C
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
70 °C
Nombre de conducteurs
4
suitable for cable guide chain
Yes
Conductor cross-section, max.
0.250 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
24
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
5 m
GTIN
4055626446455
Manufacturer product designation
Câble préconfectionné pour bus
Manufacturer product description
Câble préconfectionné pour bus, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, lilas rouge RAL 4001, blindé, longueur de câble: 5 m
Product type
SAC-4P-M12MSB/5,0-920/FSB X2X
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !