??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1426124 - SAC-4P-M12MSB/5,0-920/FSB X2X
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1426124
Artikelnummer des Herstellers
1426124
Kurzbeschreibung
Bussystem-Kabel
Langbeschreibung
Bussystem-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Kabellänge: 5 m
Herstellertypbezeichnung
SAC-4P-M12MSB/5,0-920/FSB X2X
Internationale Artikelnummer
4055626446455
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Durchmesser
6.700 mm
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
not available
Polzahl
4
halogenfrei
Nein
geschirmt
Nein
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Nennspannung
48 V
Farbe des Mantels
red lilac RAL 4001
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-30 °C
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
70 °C
Anzahl der Adern
4
schleppkettentauglich
Ja
Aderquerschnitt, max.
0.250 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
24
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
5 m
GTIN
4055626446455
Herstellerproduktbezeichnung
Bussystem-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Bussystem-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Kabellänge: 5 m
Herstellerprodukttyp
SAC-4P-M12MSB/5,0-920/FSB X2X
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft