??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1425640 - SACC-CI-M12FSL-4CON-L180 THR SH T
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1425640
Product number of the Manufacturer
1425640
Description short
Connecteurs encastrables
Description long
Connecteurs encastrables, Puissance, 4-pôles, connecteur femelle, droit, détrompage: L - Power , Montage circuits imprimés, Raccordement soudé THR
Manufacturer Type Description
SACC-CI-M12FSL-4CON-L180 THR SH T
Preview
GTIN-Code
4055626432762
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
50
rated current
16 A
classe d’inflammabilité
V0
température de fonctionnement minimum
-25 °C
température de fonctionnement maximum
105 °C
Pole number
4
degré de protection (IP) monté
IP67, when plugged in
température ambiante maximale
105 °C
matière du revêtement du contact
Au
avec raccordement pour le conducteur PE
No
Insertion cycles, min.
100
avec écran de raccordement
No
Number of control contacts
4
Construction form of the plug connector
Socket
polarisation
L - Power
genre (M/F) de connection en départ
Female (socket)
Mounting of the flush-type connector
PCB mounting
avec filetage
Yes
Connection on the inside
THR solder connection
Inside connection
THR solder connection
GTIN
4055626432762
Manufacturer product designation
Connecteurs encastrables
Manufacturer product description
Connecteurs encastrables, Puissance, 4-pôles, connecteur femelle, droit, détrompage: L - Power , Montage circuits imprimés, Raccordement soudé THR
Product type
SACC-CI-M12FSL-4CON-L180 THR SH T
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
60
Quantity Scale
60
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !