??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1425597 - SACC-CI-M12MSL-4FE-L180 THR SH GR T
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1425597
Product number of the Manufacturer
1425597
Description short
Connecteurs encastrables
Description long
Connecteurs encastrables, Puissance, 5-pôles, connecteur mâle, droit, L - Power, Montage circuits imprimés, Raccordement soudé THR
Manufacturer Type Description
SACC-CI-M12MSL-4FE-L180 THR SH GR T
Preview
GTIN-Code
4055626427270
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
38
rated current
16 A
classe d’inflammabilité
V0
température de fonctionnement minimum
-25 °C
température de fonctionnement maximum
105 °C
Pole number
5
degré de protection (IP) monté
IP67, when plugged in
température ambiante maximale
105 °C
matière du revêtement du contact
Au
avec raccordement pour le conducteur PE
No
Insertion cycles, min.
100
avec écran de raccordement
Yes
Number of control contacts
5
Construction form of the plug connector
Plug
polarisation
L - Power
Mounting of the flush-type connector
PCB mounting
Connection on the inside
THR solder connection
Inside connection
THR solder connection
GTIN
4055626427270
Manufacturer product designation
Connecteurs encastrables
Product type
SACC-CI-M12MSL-4FE-L180 THR SH GR T
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
60
Quantity Scale
60
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !