??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1425186 - SI-RND-R1A
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1425186
Product number of the Manufacturer
1425186
Description short
Interface de données
Description long
Prise de maintenance avec RJ45 (connecteur femelle/femelle), métal 8 pôles, raccordement CAT6A, avec couvercle de protection
Manufacturer Type Description
SI-RND-R1A
Preview
GTIN-Code
4055626386706
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Largeur
29.500 mm
hauteur
42.700 mm
matériau
Plastic
Surface
not relevant
GTIN
4055626386706
Manufacturer product designation
Interface de données
Manufacturer product description
Prise de maintenance avec RJ45 (connecteur femelle/femelle), métal 8 pôles, raccordement CAT6A, avec couvercle de protection
Product type
SI-RND-R1A
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés