??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1425186 - SI-RND-R1A
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1425186
Artikelnummer des Herstellers
1425186
Kurzbeschreibung
Datenschnittstelle
Langbeschreibung
Servicedose mit RJ45 (Buchse/Buchse), 8-polig Metall, CAT6A Anschluss, mit Schutzdeckel
Herstellertypbezeichnung
SI-RND-R1A
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626386706
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Breite
29.500 mm
Höhe
42.700 mm
Werkstoff
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche
not relevant
GTIN
4055626386706
Herstellerproduktbezeichnung
Datenschnittstelle
Herstellerproduktbeschreibung
Servicedose mit RJ45 (Buchse/Buchse), 8-polig Metall, CAT6A Anschluss, mit Schutzdeckel
Herstellerprodukttyp
SI-RND-R1A
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen