??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1425109 - SAC-3P-20,0-547/M12FR BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1425109
Artikelnummer des Herstellers
1425109
Kurzbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, gelb, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: A, Kabellänge: 20 m
Herstellertypbezeichnung
SAC-3P-20,0-547/M12FR BK
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626402376
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
27
Schutzart (IP)
IP65
Bemessungsspannung
250 V
Bemessungsstrom
4 A
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed, EAC, EAC-RoHS
Polzahl
3
Schutzart (IP, montiert)
IP65
halogenfrei
Nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Standard, U.S. cables
Werkstoff des Kabelmantels
PVC
Kabellänge konfigurierbar
Nein
LED-Anzeige vorhanden
Nein
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
not relevant
Verwendung für Produkt
Farbe des Mantels
gelb
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
gewinkelt
Werkstoff der Rändel
Zink-Druckguss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
Kabelabgang (Kopf 1)
not relevant
strahlenvernetzt
Nein
Aderquerschnitt AWG, max.
18
Codierung (Kopf 2)
A - standard
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
20 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
not relevant
Schweißperlenfest
Nein
GTIN
4055626402376
Herstellerproduktbezeichnung
Sensor-/Aktor-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, gelb, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: A, Kabellänge: 20 m
Herstellerprodukttyp
SAC-3P-20,0-547/M12FR BK
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
US
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft