??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1424714 - NBC-MSD/50,0-93E/R4AC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1424714
Product number of the Manufacturer
1424714
Description short
Câble de réseau
Description long
Câble de réseau, 4-pôles, PUR, bleu lagon RAL 5021, connecteur mâle droit M12, sur connecteur mâle droit RJ45, longueur de câble: 50 m
Manufacturer Type Description
NBC-MSD/50,0-93E/R4AC
GTIN-Code
4055626375069
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
Norme d'application
not available
certificats et homologations
UL Listed
Pole number
4
sans halogène
No
Blindé (O/N)
No
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
type de connection côté terrain
M12
nominal voltage
48 V
couleur de la gaine
water blue RAL 5021
Nombre de conducteurs
4
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
straight
type de connection côté boitier
RJ45
type d'entrée de câble, côté départ
straight
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
Type of plug-in contact (head 2)
Male (plug)
Coding
not relevant
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
50 m
GTIN
4055626375069
Manufacturer product designation
Câble de réseau
Manufacturer product description
Câble de réseau, 4-pôles, PUR, bleu lagon RAL 5021, connecteur mâle droit M12, sur connecteur mâle droit RJ45, longueur de câble: 50 m
Product type
NBC-MSD/50,0-93E/R4AC
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
15
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !