??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1424713 - SAC-5PT-FB/MB-MBF PBDP SH
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1424713
Artikelnummer des Herstellers
1424713
Kurzbeschreibung
T-Verteiler
Langbeschreibung
T-Verteiler, PROFIBUS DP (12 MBit/s), 5-polig, geschirmt, Buchse gerade M12, Kodierung: B - invers, auf Stecker gerade M12, Kodierung: B - invers und Stecker gerade M12, Kodierung: B, Feststehendes M12-Gewinde am Stecker Eingang
Herstellertypbezeichnung
SAC-5PT-FB/MB-MBF PBDP SH
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626376769
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Bemessungsspannung
48 V
Bemessungsstrom
1 A
Anwendungsnorm
according to IEC 61076-2-101
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-25 °C
max. Betriebstemperatur
85 °C
Zertifikat/Zulassung
EAC
Nettogewicht
0.050 kg
Schutzart (IP, montiert)
IP65
max. Umgebungstemperatur
85 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold
Verschmutzungsgrad
1
Werkstoff des Gehäuses
PBT
Codierung (Kopf 1)
B-codiert
geschirmt
Ja
Werkstoff des Gewinderings
Zink-Druckguss
Ausführung des Sensor-Aktor-Adapters
T-Adapter
GTIN
4055626376769
Herstellerproduktbezeichnung
T-Verteiler
Herstellerprodukttyp
SAC-5PT-FB/MB-MBF PBDP SH
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen