??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1424711 - SAC-5PT-FB/2XMB PBDP SH
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1424711
Product number of the Manufacturer
1424711
Description short
Répartiteur en T
Description long
Répartiteur en T, PROFIBUS DP (12 Mbit/s), 5-pôles, blindé, connecteur femelle droit M12, détrompage: B - inversé, sur connecteur mâle droit M12, détrompage: B - inversé et connecteur mâle droit M12, détrompage: B - inversé
Manufacturer Type Description
SAC-5PT-FB/2XMB PBDP SH
Preview
GTIN-Code
4055626376745
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Tension nominale
48 V
rated current
1 A
Norme d'application
according to IEC 61076-2-101
classe d’inflammabilité
V0
température de fonctionnement minimum
-25 °C
température de fonctionnement maximum
85 °C
certificats et homologations
EAC
poids net
0.049 kg
degré de protection (IP) monté
IP65
température ambiante maximale
85 °C
matière du revêtement du contact
Nickel/gold
degré de salissure
1
matériau de boîtier
PBT
polarisation
B-coded
Blindé (O/N)
Yes
Material used for the thread ring
zinc die-cast
Sensor/actuator adapter design
T adapter
GTIN
4055626376745
Manufacturer product designation
Répartiteur en T
Manufacturer product description
Répartiteur en T, PROFIBUS DP (12 Mbit/s), 5-pôles, blindé, connecteur femelle droit M12, détrompage: B - inversé, sur connecteur mâle droit M12, détrompage: B - inversé et connecteur mâle droit M12, détrompage: B - inversé
Product type
SAC-5PT-FB/2XMB PBDP SH
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés