??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1424697 - SACC-M12MRB-3PL SH PB
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1424697
Artikelnummer des Herstellers
1424697
Kurzbeschreibung
Datensteckverbinder
Langbeschreibung
Datensteckverbinder, PROFIBUS DP (12 MBit/s), 3-polig, geschirmt, Stecker gewinkelt M12, B - invers, Push-Lock-Federanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm
Herstellertypbezeichnung
SACC-M12MRB-3PL SH PB
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626376240
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Bemessungsspannung
48 V
Bemessungsstrom
4 A
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed, EAC
Nettogewicht
0.040 kg
Art der Verriegelung
Screw locking
max. Umgebungstemperatur
85 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel
Verschmutzungsgrad
3
Anzahl Leistungskontakte
0
Überspannungskategorie
II
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Steckzyklen, min.
100
Anschlussart des Leiters
Push-in-Anschluss
Ausführung der Gehäuseoberfläche
Zinc die-cast, nickel-plated
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
Ausführung des Gehäuses
gewinkelt
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.140 mm^2
Schirmanschluss vorhanden
Ja
Anzahl Steuerkontakte
3
Anzahl Datenkontakte
0
Bauform des Steckverbinders
M12
Codierung (Kopf 1)
B-codiert
Kabelaußendurchmesser, min.
4 mm
Kabelaußendurchmesser, max.
8 mm
geschirmt
Ja
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.750 mm^2
Statusanzeige vorhanden
Nein
Werkstoff des Gewinderings
Zinc die-cast, nickel-plated
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Male (Stift)
GTIN
4055626376240
Herstellerproduktbezeichnung
Datensteckverbinder
Herstellerprodukttyp
SACC-M12MRB-3PL SH PB
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen