??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1424533 - G-INVEN-M16-M67N-PNES-LG
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1424533
Product number of the Manufacturer
1424533
Description short
Presse-étoupe
Description long
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 7 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M16 x 1,5, coloris: gris clair RAL 7035, avec élément de compensation de pression et joint plat
Manufacturer Type Description
G-INVEN-M16-M67N-PNES-LG
Preview
couleur
light grey
poids net
0.007 kg
degré de protection (IP) monté
IP66
sans halogène
No
matériau
PTFE
température ambiante maximale
100 °C
Size of connection thread
M16
Longueur de filetage
10 mm
glass-fiber reinforced
No
max. sealing range
7 mm
min. sealing range
4 mm
Counter nut present
No
Bend protection present
No
Thread type of the cable gland
metric
Number of cable feed-throughs
1
Type de joint d’étanchéité
Single-orifice seal
thread ascent
1.500 mm
Type of cable anchorage
A
wrench width 1
19 mm
wrench width 2
19 mm
GTIN
4055626374383
Manufacturer product designation
Presse-étoupe
Manufacturer product description
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 7 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M16 x 1,5, coloris: gris clair RAL 7035, avec élément de compensation de pression et joint plat
Product type
G-INVEN-M16-M67N-PNES-LG
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4055626374383
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
32
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
5
Quantity Scale
5
Customs tariff number
39269097
Country of origin
TR
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés