??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1424516 - G-INS-M25-M68L-PEPDS-LG
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1424516
Artikelnummer des Herstellers
1424516
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 9 mm ... 17 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035
Herstellertypbezeichnung
G-INS-M25-M68L-PEPDS-LG
Produktbild
Farbe
lichtgrau
Nettogewicht
0.018 kg
Schutzart (IP, montiert)
IP69
halogenfrei
Nein
Werkstoff
PA
max. Umgebungstemperatur
100 °C
Gewindegröße Kabeleingang
M25
Gewindelänge
15 mm
max. Dichtwert
17 mm
min. Dichtwert
9 mm
Gegenmutter vorhanden
Nein
Biegeschutz vorhanden
Nein
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
Anzahl der Kabeldurchführungen
1
Dichtungsart
Einfachdichtung:
Gewindesteigung
1.500 mm
Ausführung der Zugentlastung
A
Schlüsselweite (1)
29 mm
Schlüsselweite (2)
29 mm
GTIN
4055626374215
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 9 mm ... 17 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035
Herstellerprodukttyp
G-INS-M25-M68L-PEPDS-LG
GLN des Herstellers
4063151
Internationale Artikelnummer
4055626374215
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
5
Mengenstaffel
5
Zolltarifnummer
39269097
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen