??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1424498 - G-INS-PG13,5-M68N-PNES-BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1424498
Artikelnummer des Herstellers
1424498
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 12 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: Pg13,5, Farbe: tiefschwarz RAL 9005
Herstellertypbezeichnung
G-INS-PG13,5-M68N-PNES-BK
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626373287
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Farbe
schwarz
Nettogewicht
0.01093 kg
Schutzart (IP, montiert)
IP66
halogenfrei
Nein
Werkstoff
PA
max. Umgebungstemperatur
100 °C
Gewindegröße Kabeleingang
Pg13,5
Gewindelänge
10 mm
max. Dichtwert
12 mm
min. Dichtwert
6 mm
Gegenmutter vorhanden
Nein
Biegeschutz vorhanden
Nein
Gewindeart der Kabelverschraubung
PG
Anzahl der Kabeldurchführungen
1
Dichtungsart
Einfachdichtung:
Schlüsselweite (1)
24 mm
Schlüsselweite (2)
24 mm
GTIN
4055626373287
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 12 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: Pg13,5, Farbe: tiefschwarz RAL 9005
Herstellerprodukttyp
G-INS-PG13,5-M68N-PNES-BK
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
5
Mengenstaffel
5
Zolltarifnummer
39269097
Herstellerland
TR
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen