??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1424498 - G-INS-PG13,5-M68N-PNES-BK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1424498
Product number of the Manufacturer
1424498
Description short
Presse-étoupe
Description long
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 12 mm, blindage: non, filetage de raccordement: Pg13,5, coloris: noir foncé RAL 9005
Manufacturer Type Description
G-INS-PG13,5-M68N-PNES-BK
Preview
GTIN-Code
4055626373287
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
couleur
Black
poids net
0.01093 kg
degré de protection (IP) monté
IP66
sans halogène
No
matériau
PA
température ambiante maximale
100 °C
Size of connection thread
Pg13,5
Longueur de filetage
10 mm
max. sealing range
12 mm
min. sealing range
6 mm
Counter nut present
No
Bend protection present
No
Thread type of the cable gland
PG
Number of cable feed-throughs
1
Type de joint d’étanchéité
Single-orifice seal
wrench width 1
24 mm
wrench width 2
24 mm
GTIN
4055626373287
Manufacturer product designation
Presse-étoupe
Manufacturer product description
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 12 mm, blindage: non, filetage de raccordement: Pg13,5, coloris: noir foncé RAL 9005
Product type
G-INS-PG13,5-M68N-PNES-BK
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
5
Quantity Scale
5
Customs tariff number
39269097
Country of origin
TR
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés