피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
PHOENIX CONTACT 1424470
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Connection devices
Screwed cable gland (electr.)
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/44/32/1424470.prj},{NB=1424470},{MANUID=1424470},{AAF040=0.006},{BAA039=100},{BAA997=8},{AAH508=8},{AAH509=4},{AAS487=1},{AAH901=1.500},{AAG623=19},{AAG624=19},{AAO663=4055626374178},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=10},{QUANTITYINT=10},{CTN=39269097},{AAO676=1424470},{DESCSHORT=Cable gland},{DESCLONG=Cable gland, material for screw connection: PA, external cable diameter 4 mm ... 8 mm, shielding: no, connecting thread: M16 x 1.5, color: lightgrey RAL 7035},{MANUTYPEDESC=G-INS-M16-T68N-PNES-LG},{PREVIEW=../../../_pool_/da/99/77962_2000_int_04.png},{BAA351=light grey},{AAC108=IP66},{BAD656=No},{BAB664=PA},{AAS460=M16},{AAS485=No},{AAS484=No},{AAS481=metric}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
1424470 - G-INS-M16-T68N-PNES-LG
Bill of material
PHOENIX CONTACT 1424470
Product number of the Manufacturer
1424470
Short Description
Cable gland
Long Description
Cable gland, material for screw connection: PA, external cable diameter 4 mm ... 8 mm, shielding: no, connecting thread: M16 x 1.5, color: lightgrey RAL 7035
Manufacturer Type Description
G-INS-M16-T68N-PNES-LG
Preview
color
light grey
net weight
0.006
kg
Degree of protection (IP), mounted
IP66
Without halogens
No
material
PA
max. operating ambient temperature
100
°C
Size of connection thread
M16
Thread length
8
mm
max. sealing range
8
mm
min. sealing range
4
mm
Counter nut present
No
Bend protection present
No
Thread type of the cable gland
metric
Number of cable feed-throughs
1
Sealing type
Single-orifice seal
thread ascent
1.500
mm
Type of cable anchorage
A
wrench width 1
19
mm
wrench width 2
19
mm
GTIN
4055626374178
Manufacturer product designation
Cable gland
Manufacturer product description
Cable gland, material for screw connection: PA, external cable diameter 4 mm ... 8 mm, shielding: no, connecting thread: M16 x 1.5, color: lightgrey RAL 7035
Product type
G-INS-M16-T68N-PNES-LG
GLN of manufacturer
4063151
International product number
4055626374178
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Delivery Time
3
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
39269097
Country of origin
TR
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성