??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1424464 - HC-STA-A16PT-BWSC-HS-M25-ELCAL
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1424464
Artikelnummer des Herstellers
1424464
Kurzbeschreibung
Steckverbinder-Set
Langbeschreibung
Steckverbinder-Set, Schutzart: IP67, Polzahl: 16, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 14
Herstellertypbezeichnung
HC-STA-A16PT-BWSC-HS-M25-ELCAL
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626372938
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
10
Bemessungsspannung
250 V
Bemessungsstrom
16 A
Anwendungsnorm
not available
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
100 °C
Zertifikat/Zulassung
EAC, DNV
Breite
78.366 mm
Höhe
117.530 mm
Tiefe
101.700 mm
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.140 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.140 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm^2
Polzahl
16
Art der Verriegelung
Längsbügel
Schutzart (IP, montiert)
IP66
Kontaktausführung
Hermaphrodit
Werkstoff des Kontaktes
Copper alloy
max. Umgebungstemperatur
100 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ag
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Überspannungskategorie
III
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Anschlussart des Leiters
Push-in-Anschluss
Dichtung vorhanden
Nein
Ausführung der Gehäuseoberfläche
unbeschichtet
Verriegelung vorhanden
Ja
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Gewindegröße Kabeleingang
not relevant
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Anordnung der Kabelzuführung
not relevant
Codierung (Kopf 1)
without
Anzahl der Steckkontaktreihen
2
GTIN
4055626372938
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder-Set
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder-Set, Schutzart: IP67, Polzahl: 16, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 14
Herstellerprodukttyp
HC-STA-A16PT-BWSC-HS-M25-ELCAL
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen