??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1424459 - HC-EVO-A16PT-BWS-HH-M25-PLRBK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1424459
Product number of the Manufacturer
1424459
Description short
Jeu de connecteurs
Description long
Jeu de connecteurs, nombre de pôles: 16, matériau: PA, type de raccordement: Raccordement Push-in, section raccordable: AWG 26- 14
Manufacturer Type Description
HC-EVO-A16PT-BWS-HH-M25-PLRBK
Preview
GTIN-Code
4055626372884
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
10
Tension nominale
250 V
rated current
16 A
Norme d'application
not available
classe d’inflammabilité
V0
matériau isolant
Polycarbonate (PC)
température de fonctionnement minimum
-40 °C
température de fonctionnement maximum
100 °C
certificats et homologations
EAC, DNV
longueur
118.384 mm
Largeur
51.199992 mm
hauteur
124.311574 mm
profondeur
118.383906 mm
section maximum du conducteur, souple
2.500 mm^2
section minimum de conducteur multibrin
0.140 mm^2
section minimum du conducteur, souple
0.140 mm^2
section maximum de conducteur multibrin
2.500 mm^2
Pole number
16
type d'interverrouillage
Longitudinal strap
degré de protection (IP) monté
IP66
type de contact
Hermaphrodite
matière du contact
Copper alloy
température ambiante maximale
100 °C
matière du revêtement du contact
Ag
degré de salissure
3
tension nominale de surtension
4 kV
catégorie de surtension
III
avec raccordement pour le conducteur PE
No
Conductor connection method
Push-in connection
plombage
No
type et nature de la surface du boitier
Not applicable
avec verrouillage
Yes
matériau de boîtier
PA
Size of connection thread
not relevant
Corrosion resistance
yes
conception CEM
No
impact strength
IK08
Nombre d'entrées de câble
1
type d'entrée de câble
not relevant
polarisation
without
GTIN
4055626372884
Manufacturer product designation
Jeu de connecteurs
Manufacturer product description
Jeu de connecteurs, nombre de pôles: 16, matériau: PA, type de raccordement: Raccordement Push-in, section raccordable: AWG 26- 14
Product type
HC-EVO-A16PT-BWS-HH-M25-PLRBK
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
CN
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés