??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1424445 - HC-STA-A03PT-BWS-HT-M20-PLRBK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1424445
Product number of the Manufacturer
1424445
Description short
Jeu de connecteurs
Description long
Jeu de connecteurs, indice de protection: IP66, nombre de pôles: 3, matériau: PA, type de raccordement: Raccordement Push-in, section raccordable: AWG 26- 16
Manufacturer Type Description
HC-STA-A03PT-BWS-HT-M20-PLRBK
Preview
GTIN-Code
4055626372747
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
10
Tension nominale
230 V
rated current
10 A
Norme d'application
not available
classe d’inflammabilité
V0
température de fonctionnement minimum
-40 °C
température de fonctionnement maximum
125 °C
certificats et homologations
EAC, DNV
Largeur
34.442 mm
hauteur
45.509 mm
profondeur
101.600 mm
section maximum du conducteur, souple
1.500 mm^2
section minimum de conducteur multibrin
0.140 mm^2
section minimum du conducteur, souple
0.140 mm^2
section maximum de conducteur multibrin
1.500 mm^2
Pole number
3
type d'interverrouillage
Longitudinal strap
degré de protection (IP) monté
IP66
type de contact
Hermaphrodite
matière du contact
Copper alloy
température ambiante maximale
125 °C
matière du revêtement du contact
Ag
degré de salissure
3
tension nominale de surtension
4 kV
catégorie de surtension
III
avec raccordement pour le conducteur PE
No
Conductor connection method
Push-in connection
plombage
Yes
type et nature de la surface du boitier
Not applicable
avec verrouillage
Yes
matériau de boîtier
PA
Size of connection thread
not relevant
conception CEM
No
Nombre d'entrées de câble
1
type d'entrée de câble
not relevant
polarisation
without
Number of plug contact rows
2
GTIN
4055626372747
Manufacturer product designation
Jeu de connecteurs
Manufacturer product description
Jeu de connecteurs, indice de protection: IP66, nombre de pôles: 3, matériau: PA, type de raccordement: Raccordement Push-in, section raccordable: AWG 26- 16
Product type
HC-STA-A03PT-BWS-HT-M20-PLRBK
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
CN
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés