??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1424445 - HC-STA-A03PT-BWS-HT-M20-PLRBK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1424445
Artikelnummer des Herstellers
1424445
Kurzbeschreibung
Steckverbinder-Set
Langbeschreibung
Steckverbinder-Set, Schutzart: IP66, Polzahl: 3, Material: PA, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 16
Herstellertypbezeichnung
HC-STA-A03PT-BWS-HT-M20-PLRBK
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626372747
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
10
Bemessungsspannung
230 V
Bemessungsstrom
10 A
Anwendungsnorm
not available
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Zertifikat/Zulassung
EAC, DNV
Breite
34.442 mm
Höhe
45.509 mm
Tiefe
101.600 mm
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.140 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.140 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm^2
Polzahl
3
Art der Verriegelung
Längsbügel
Schutzart (IP, montiert)
IP66
Kontaktausführung
Hermaphrodit
Werkstoff des Kontaktes
Copper alloy
max. Umgebungstemperatur
125 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ag
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Überspannungskategorie
III
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Anschlussart des Leiters
Push-in-Anschluss
Dichtung vorhanden
Ja
Ausführung der Gehäuseoberfläche
nicht zutreffend
Verriegelung vorhanden
Ja
Werkstoff des Gehäuses
PA
Gewindegröße Kabeleingang
not relevant
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Anordnung der Kabelzuführung
not relevant
Codierung (Kopf 1)
without
Anzahl der Steckkontaktreihen
2
GTIN
4055626372747
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder-Set
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder-Set, Schutzart: IP66, Polzahl: 3, Material: PA, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 16
Herstellerprodukttyp
HC-STA-A03PT-BWS-HT-M20-PLRBK
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen