??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1424429 - SAC-5P-2,0-921 /M12FS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1424429
Artikelnummer des Herstellers
1424429
Kurzbeschreibung
Bussystem-Kabel
Langbeschreibung
Bussystem-Kabel, CANopen®, 5-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, Kabellänge: 2 m
Herstellertypbezeichnung
SAC-5P-2,0-921 /M12FS
Internationale Artikelnummer
4055626372297
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Durchmesser
6.700 mm
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed
Polzahl
5
halogenfrei
Nein
geschirmt
Nein
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Nennspannung
48 V
Farbe des Mantels
black RAL 9005
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-20 °C
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
80 °C
Anzahl der Adern
5
schleppkettentauglich
Ja
Aderquerschnitt, max.
0.250 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
24
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
2 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
CANopen®
GTIN
4055626372297
Herstellerproduktbezeichnung
Bussystem-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Bussystem-Kabel, CANopen®, 5-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, Kabellänge: 2 m
Herstellerprodukttyp
SAC-5P-2,0-921 /M12FS
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft