??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1424177 - SACC-DSI-FSX-8CON-M16-L180 SCO
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1424177
Product number of the Manufacturer
1424177
Description short
Connettore per apparecchi posteriore
Description long
Connettore per apparecchi posteriore, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A, 8-poli, Femmina, diritto-SPEEDCON, codifica: X, Montaggio posteriore, M16 x 1,5, Codoli, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb< 0,1 %) cod. art.: 1237405
Manufacturer Type Description
SACC-DSI-FSX-8CON-M16-L180 SCO
Passaparete M12, montaggio posteriore
GTIN-Code
4046356692656
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
53
tensione dimensionata
48 V
rated current
0.500 A
norma d'applicazione
IEC 61076-2-109
classe di infiammabilità
V0
certificati e omologazioni
cULus Recognized, EAC
Mass
0.01662 kg
Type of interlock
Screw locking mechanism
Degree of protection (IP), mounted
IP67
max. temperatura ambientale
85 °C
Material of the contact coat
Gold
grado di sporcizia
3
Number of power contacts
0
Overvoltage category
III
PE connection present
No
Insertion cycles, min.
100
Design of housing surface
Zinc die-cast, nickel-plated
materiale dell'alloggiamento
Zink print cast
screen connection present
Yes
Number of control contacts
8
Number of data contacts
0
Coding (head 1)
X-coded
schermato (S/N)
Yes
indicatore di stato presente (S/N)
No
Material used for the thread ring
Zinc die-cast, nickel-plated
codice EAN
4046356692656
Manufacturer product designation
Connettore per apparecchi posteriore
Manufacturer product description
Connettore per apparecchi posteriore, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A, 8-poli, Femmina, diritto-SPEEDCON, codifica: X, Montaggio posteriore, M16 x 1,5, Codoli, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb< 0,1 %) cod. art.: 1237405
Product type
SACC-DSI-FSX-8CON-M16-L180 SCO
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
20
Quantity Scale
20
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD