??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1424177 - SACC-DSI-FSX-8CON-M16-L180 SCO
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1424177
Product number of the Manufacturer
1424177
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
Connecteur d'appareil face arrière, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A, 8-pôles, connecteur femelle, droit-SPEEDCONNEC, détrompage: X, Montage face arrière, M16 x 1,5, Picots de soudage, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1237405
Manufacturer Type Description
SACC-DSI-FSX-8CON-M16-L180 SCO
Preview
GTIN-Code
4046356692656
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
53
Tension nominale
48 V
rated current
0.500 A
Norme d'application
IEC 61076-2-109
classe d’inflammabilité
V0
certificats et homologations
cULus Recognized, EAC
poids net
0.01662 kg
type d'interverrouillage
Screw locking mechanism
degré de protection (IP) monté
IP67
température ambiante maximale
85 °C
matière du revêtement du contact
Gold
degré de salissure
3
Number of power contacts
0
catégorie de surtension
III
avec raccordement pour le conducteur PE
No
Insertion cycles, min.
100
type et nature de la surface du boitier
Zinc die-cast, nickel-plated
matériau de boîtier
Zink print cast
avec écran de raccordement
Yes
Number of control contacts
8
Number of data contacts
0
polarisation
X-coded
Blindé (O/N)
Yes
Indicateur de statut existant (O/N)
No
Material used for the thread ring
Zinc die-cast, nickel-plated
GTIN
4046356692656
Manufacturer product designation
Connecteur d'appareil face arrière
Manufacturer product description
Connecteur d'appareil face arrière, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A, 8-pôles, connecteur femelle, droit-SPEEDCONNEC, détrompage: X, Montage face arrière, M16 x 1,5, Picots de soudage, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1237405
Product type
SACC-DSI-FSX-8CON-M16-L180 SCO
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
20
Quantity Scale
20
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés