??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1424151 - VS-FSBPXS-OE-94F/2,0
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1424151
Product number of the Manufacturer
1424151
Description short
Connettore per apparecchi posteriore
Description long
Connettore per apparecchi posteriore, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A, 8-poli, PUR, azzurro mare RAL 5021, schermata, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, codifica: X, su estremità conduttore libera, Montaggio posteriore, M16 x 1,5, Cavo bus, lunghezza cavo: 2 m, Ethernet 10 GBit, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb< 0,1 %) cod. art.: 1239448
Manufacturer Type Description
VS-FSBPXS-OE-94F/2,0
article view
Degree of soiling
3
GTIN-Code
4046356692632
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
53
tensione dimensionata
50 V
classe di infiammabilità
V0
Min. operating temperature
-25 °C
Max. operating temperature
85 °C
Degree of protection (IP), mounted
max. temperatura ambientale
85 °C
Material of the contact coat
Au
Insertion cycles, min.
100
materiale dell'alloggiamento
PPA
screen connection present
Yes
Coding (head 1)
not available
Type of plug-in contact, outside
Without
Cable length
2 m
Mounting of the flush-type connector
Rear mounting
Screw-in thread
M12
With thread
No
codice EAN
4046356692632
Manufacturer product designation
Connettore per apparecchi posteriore
Manufacturer product description
Connettore per apparecchi posteriore, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A, 8-poli, PUR, azzurro mare RAL 5021, schermata, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, codifica: X, su estremità conduttore libera, Montaggio posteriore, M16 x 1,5, Cavo bus, lunghezza cavo: 2 m, Ethernet 10 GBit, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb< 0,1 %) cod. art.: 1239448
Product type
VS-FSBPXS-OE-94F/2,0
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD