??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1424151 - VS-FSBPXS-OE-94F/2,0
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1424151
Artikelnummer des Herstellers
1424151
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, Kodierung: X, auf freies Leitungsende, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Buskabel, Kabellänge: 2 m, Ethernet 10 GBit, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1239448
Herstellertypbezeichnung
VS-FSBPXS-OE-94F/2,0
Produktbild
Verschmutzungsgrad
3
Internationale Artikelnummer
4046356692632
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
53
Bemessungsspannung
50 V
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-25 °C
max. Betriebstemperatur
85 °C
Schutzart (IP, montiert)
max. Umgebungstemperatur
85 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
Steckzyklen, min.
100
Werkstoff des Gehäuses
PPA
Schirmanschluss vorhanden
Ja
Codierung (Kopf 1)
not available
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Ohne
Kabellänge
2 m
Montageart des Einbausteckverbinders
Hinterwandmontage
Einschraubgewinde
M12
mit Gewinde
Nein
GTIN
4046356692632
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, Kodierung: X, auf freies Leitungsende, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Buskabel, Kabellänge: 2 m, Ethernet 10 GBit, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1239448
Herstellerprodukttyp
VS-FSBPXS-OE-94F/2,0
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen