??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1424137 - SACC-E-M12FSS-4CON-M16/0,5 PE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1424137
Product number of the Manufacturer
1424137
Description short
Embases paroi avant
Description long
Embases paroi avant, Puissance, 4-pôles, connecteur femelle, droit, M12-Standard, détrompage: S, sur extrémité libre, Montage sur face avant, M16 x 1,5, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 1,31 mm², Tresse de connexion UL/cUL, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1239443
Manufacturer Type Description
SACC-E-M12FSS-4CON-M16/0,5 PE
Preview
Tension nominale
630 V
rated current
12 A
Norme d'application
IEC 61076-2-111
classe d’inflammabilité
V0
certificats et homologations
cULus Recognized, EAC
poids net
0.047 kg
type d'interverrouillage
Screw locking
degré de protection (IP) monté
IP65/IP67
température ambiante maximale
85 °C
matière du revêtement du contact
Au
degré de salissure
3
Number of power contacts
0
catégorie de surtension
III
avec raccordement pour le conducteur PE
No
Insertion cycles, min.
100
matériau de boîtier
Polyamide (PA)
type de boitier
straight
avec écran de raccordement
No
Number of control contacts
4
Number of data contacts
0
Construction form of the plug connector
M12
polarisation
S-Coded
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
Material used for the thread ring
Zinc die-cast, nickel-plated
genre (M/F) de connection en départ
Flush-type female connector
GTIN
4046356693394
Manufacturer product designation
Embases paroi avant
Manufacturer product description
Embases paroi avant, Puissance, 4-pôles, Connecteur femelle encastrable, droit, M12-Standard, détrompage: S , sur extrémité libre, Montage sur face avant, M16 x 1,5, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 1,31 mm², Tresse de connexion UL/cUL, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1239443
Product type
SACC-E-M12FSS-4CON-M16/0,5 PE
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4046356693394
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
123
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !