??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1424135 - VS-FSBPXS-OE-94F/0,5
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1424135
Product number of the Manufacturer
1424135
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
Connecteur d'appareil face arrière, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A, 8-pôles, PUR, bleu lagon RAL 5021, blindé, Connecteur femelle encastrable, droit, M12-SPEEDCONNEC, détrompage: Détrompage X , sur extrémité libre, M16 x 1,5, Ligne de bus, longueur de câble: 0,5 m, Ethernet 10 GBit, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1237433
Manufacturer Type Description
VS-FSBPXS-OE-94F/0,5
Preview
GTIN-Code
4046356692618
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
73
Tension nominale
50 V
classe d’inflammabilité
V0
température de fonctionnement minimum
-25 °C
température de fonctionnement maximum
85 °C
degré de protection (IP) monté
température ambiante maximale
85 °C
matière du revêtement du contact
Au
degré de salissure
3
Insertion cycles, min.
100
matériau de boîtier
PPA
avec écran de raccordement
Yes
polarisation
not available
genre (M/F) de connection en départ
Without
longueur du câble
0.500 m
Screw-in thread
M12
avec filetage
No
GTIN
4046356692618
Manufacturer product designation
Connecteur d'appareil face arrière
Manufacturer product description
Connecteur d'appareil face arrière, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A, 8-pôles, PUR, bleu lagon RAL 5021, blindé, Connecteur femelle encastrable, droit, M12-SPEEDCONNEC, détrompage: Détrompage X , sur extrémité libre, M16 x 1,5, Ligne de bus, longueur de câble: 0,5 m, Ethernet 10 GBit, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1237433
Product type
VS-FSBPXS-OE-94F/0,5
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !