??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1424132 - SACC-DSI-M12MSS-4CON-M16/0,5PE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1424132
Artikelnummer des Herstellers
1424132
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, Leistung, 4-polig, Einbaustecker, gerade, M12-Standard, S, auf freies Leitungsende, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 1,31 mm², UL/cUL Schaltlitze, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb< 0,1%) , Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb< 0,1%) Art.-Nr.: 1239439
Herstellertypbezeichnung
SACC-DSI-M12MSS-4CON-M16/0,5PE
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356693370
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
73
Bemessungsspannung
630 V
Bemessungsstrom
12 A
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-111
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized, EAC
Nettogewicht
0.052 kg
Art der Verriegelung
Screw locking
Schutzart (IP, montiert)
IP65/IP67
max. Umgebungstemperatur
85 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
Verschmutzungsgrad
3
Anzahl Leistungskontakte
0
Überspannungskategorie
III
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Steckzyklen, min.
100
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA)
Ausführung des Gehäuses
gerade
Schirmanschluss vorhanden
Nein
Anzahl Steuerkontakte
4
Anzahl Datenkontakte
0
Bauform des Steckverbinders
M12
Codierung (Kopf 1)
S-codiert
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
Werkstoff des Gewinderings
CuZn alloy, nickel-plated
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Flush-type male connector
GTIN
4046356693370
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, Leistung, 4-polig, Einbaustecker, gerade, M12-Standard, S, auf freies Leitungsende, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 1,31 mm², UL/cUL Schaltlitze, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb< 0,1%) , Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb< 0,1%) Art.-Nr.: 1239439
Herstellerprodukttyp
SACC-DSI-M12MSS-4CON-M16/0,5PE
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft