??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1424110 - SAC-4P-M12MRS/ 5,0-PUR PE SH
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1424110
Product number of the Manufacturer
1424110
Description short
Conducteur de puissance
Description long
Conducteur de puissance, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, orange RAL 2003, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle coudé M12, détrompage: S, sur extrémité libre, longueur de câble: 5 m, pour courant alternatif jusqu'à 12 A/690 V
Manufacturer Type Description
SAC-4P-M12MRS/ 5,0-PUR PE SH
Preview
GTIN-Code
4046356693141
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
Indice de protection IP
IP65
Tension nominale
690 V
rated current
12 A
Norme d'application
IEC 61076-2-111
certificats et homologations
cULus Listed, EAC, EAC-RoHS
Pole number
4
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
Yes
matière du revêtement du contact
Ni/Au
polarisation
S-Coded
Blindé (O/N)
Yes
Indicateur de statut existant (O/N)
No
Areas of application for signal and data transmission
Power supply
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
avec affichage LED
No
version avec cable utilisable pour mise à la terre
Yes
type de connection côté terrain
M12
Utilisation pour produit
couleur de la gaine
orange RAL 2003
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-30 °C
suitable for cable guide chain
Yes
type d'entrée de câble, côté arrivée
not relevant
Knurl material
zinc die-cast
type de connection côté boitier
not relevant
type d'entrée de câble, côté départ
angled
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
Conductor cross-section, max.
1.500 mm^2
conception pour réseau en étoile
No
Coding
S power
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
5 m
Category (capacity)
not relevant
Resistant to welding beads
No
GTIN
4046356693141
Manufacturer product designation
Conducteur de puissance
Manufacturer product description
Conducteur de puissance, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, orange RAL 2003, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle coudé M12, détrompage: S, sur extrémité libre, longueur de câble: 5 m, pour courant alternatif jusqu'à 12 A/690 V
Product type
SAC-4P-M12MRS/ 5,0-PUR PE SH
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !