??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1423985 - QPD W3PE2,5 M25 DT BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1423985
Artikelnummer des Herstellers
1423985
Kurzbeschreibung
Wanddurchführung
Langbeschreibung
Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 400 V, 20 A, schwarz, ohne QUICKON-Mutter, Montagegewinde: M25, Push-in-Anschluss, 2,5 mm²
Herstellertypbezeichnung
QPD W3PE2,5 M25 DT BK
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626366029
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Schutzart (IP)
IP66
Bemessungsspannung
690 V
Bemessungsstrom
20 A
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed, EAC, VDE Zeichengenehmigung, IECEE CB Scheme
Länge
50.770 mm
Breite
30 mm
Höhe
30 mm
Nettogewicht
0.031 kg
Polzahl
4
Art der Verriegelung
Schraube
Farbe des Gehäuses
schwarz
Werkstoff des Kontaktes
Cu
halogenfrei
Ja
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Ausführung
Connector
Werkstoff des Gehäuses
PA
Anschlussart des Prozessanschlusses
IDC connection
Durchgangswiderstand
0.003 0173-1#05-AAA559#002
verriegelbar
Nein
mechanische Kodierung vorhanden
Nein
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz
schwarz
Steckrichtung
straight
Einbauvariante
Front mounting
Farbe des separaten Adapterstücks
not relevant
Querschnitt des Anschlusses (feindrähtig)
2.500 mm^2
Querschnitt des Anschlusses (eindrähtig)
2.500 mm^2
Anzahl der Anschlüsse je Pol
1
Oberflächenbehandlung der Kontakte
versilbert
Gewindeanschlussgröße
M25
Pol-Kennzeichnung
1, 2, 3, PE
max. Dauertemperaturbeständigkeit
100 °C
GTIN
4055626366029
Herstellerproduktbezeichnung
Wanddurchführung
Herstellerproduktbeschreibung
Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 400 V, 20 A, schwarz, ohne QUICKON-Mutter, Montagegewinde: M25, Push-in-Anschluss, 2,5 mm²
Herstellerprodukttyp
QPD W3PE2,5 M25 DT BK
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen