??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1423976 - QPD W3PE2,5 6-10 M25 FC BK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1423976
Product number of the Manufacturer
1423976
Description short
Traversée de paroi
Description long
Traversée de paroi, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, noir, avec écrou QUICKON, diamètre extérieur du câble: 6 mm ... 10 mm, filetage de montage: M25, Raccordement IDC, 2,5 mm²
Manufacturer Type Description
QPD W3PE2,5 6-10 M25 FC BK
Preview
GTIN-Code
4055626365947
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Indice de protection IP
IP66
Tension nominale
690 V
rated current
20 A
Norme d'application
not available
certificats et homologations
cULus Listed, EAC, VDE Zeichengenehmigung, IECEE CB Scheme
longueur
64.700 mm
Largeur
30.06 mm
hauteur
30.05 mm
poids net
0.041 kg
Pole number
4
type d'interverrouillage
Screw
couleur du boîtier
Black
matière du contact
Cu
sans halogène
Yes
degré de salissure
3
tension nominale de surtension
6 kV
type
connector
matériau de boîtier
PA
connection type of process connection
IDC connection
résistance de l'ensemble câble et connections
0.003 0173-1#05-AAA559#002
interverrouillable
No
mechanical coding present
No
color coding/contact insert
Black
angle of plug
straight
built-in version
Front mounting
color of the separate adapter piece
Black
connection cross section (fine-strand)
2.500 mm^2
connection cross section (solid-core)
2.500 mm^2
number of connections per pole
1
surface finish contacts
Silver-plated
thread connection size
M25
pole codification
1, 2, 3, PE
max. resistance to a continuous temperature
100 °C
GTIN
4055626365947
Manufacturer product designation
Traversée de paroi
Manufacturer product description
Traversée de paroi, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, noir, avec écrou QUICKON, diamètre extérieur du câble: 6 mm ... 10 mm, filetage de montage: M25, Raccordement IDC, 2,5 mm²
Product type
QPD W3PE2,5 6-10 M25 FC BK
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés