??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1423304 - NBC-M12MSX/ 4,0-94C/M12MSX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1423304
Artikelnummer des Herstellers
1423304
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s) CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12 / IP67, Kodierung: X, auf Stecker gerade M12 / IP67, Kodierung: X, Kabellänge: 4 m
Herstellertypbezeichnung
NBC-M12MSX/ 4,0-94C/M12MSX
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626338187
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Durchmesser
6.900 mm
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-109
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed
Polzahl
8
halogenfrei
Nein
Codierung (Kopf 1)
X-codiert
geschirmt
Ja
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Standard
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Nennspannung
48 V
Bemessungswert des Stromes
0.500 A
Farbe des Mantels
water blue RAL 5021
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-20 °C
Anzahl der Adern
8
schleppkettentauglich
Ja
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Male (Stift)
Aderquerschnitt, max.
0.140 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
26
Codierung (Kopf 2)
X - data
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
4 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
Ethernet
Dicke der Isolierung
0.850 mm
GTIN
4055626338187
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s) CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12 / IP67, Kodierung: X, auf Stecker gerade M12 / IP67, Kodierung: X, Kabellänge: 4 m
Herstellerprodukttyp
NBC-M12MSX/ 4,0-94C/M12MSX
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft