??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1422997 - SAC-4P-M12MS/0,15-186/M12MS P
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1422997
Product number of the Manufacturer
1422997
Description short
Câble pour capteurs/actionneurs
Description long
Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PUR, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle droit M12, sur connecteur mâle droit M12, longueur de câble: 0,15 m, avec molette plastique
Manufacturer Type Description
SAC-4P-M12MS/0,15-186/M12MS P
GTIN-Code
4055626321073
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
62
Tension nominale
48 V
rated current
4 A
Norme d'application
IEC 61076-2-101
certificats et homologations
not available
Pole number
5
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
No
matière du revêtement du contact
Ni/Au
polarisation
A-coded
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
Areas of application for signal and data transmission
Standard
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
avec affichage LED
No
version avec cable utilisable pour mise à la terre
Yes
type de connection côté terrain
M12
Utilisation pour produit
couleur de la gaine
black-gray RAL 7021
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-5 °C
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-25 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
80 °C
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
80 °C
suitable for cable guide chain
Yes
type d'entrée de câble, côté arrivée
straight
type de connection côté boitier
M12
type d'entrée de câble, côté départ
straight
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
Type of plug-in contact (head 2)
Male (plug)
Conductor cross-section, max.
0.750 mm^2
conception pour réseau en étoile
No
Coding
A-coded
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
0.150 m
Category (capacity)
not relevant
Resistant to welding beads
No
GTIN
4055626321073
Manufacturer product designation
Câble pour capteurs/actionneurs
Manufacturer product description
Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PUR, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle droit M12, sur connecteur mâle droit M12, longueur de câble: 0,15 m, avec molette plastique
Product type
SAC-4P-M12MS/0,15-186/M12MS P
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !