??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1422997 - SAC-4P-M12MS/0,15-186/M12MS P
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1422997
Artikelnummer des Herstellers
1422997
Kurzbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, auf Stecker gerade M12, Kabellänge: 0,15 m, mit Kunststoffrändel
Herstellertypbezeichnung
SAC-4P-M12MS/0,15-186/M12MS P
Internationale Artikelnummer
4055626321073
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
62
Bemessungsspannung
48 V
Bemessungsstrom
4 A
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
Zertifikat/Zulassung
not available
Polzahl
5
Schutzart (IP, montiert)
IP65
halogenfrei
Nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Standard
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
LED-Anzeige vorhanden
Nein
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Verwendung für Produkt
Farbe des Mantels
black-gray RAL 7021
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-5 °C
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-25 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
80 °C
schleppkettentauglich
Ja
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Male (Stift)
Aderquerschnitt, max.
0.750 mm^2
strahlenvernetzt
Nein
Codierung (Kopf 2)
A-codiert
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
0.150 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
not relevant
Schweißperlenfest
Nein
GTIN
4055626321073
Herstellerproduktbezeichnung
Sensor-/Aktor-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, auf Stecker gerade M12, Kabellänge: 0,15 m, mit Kunststoffrändel
Herstellerprodukttyp
SAC-4P-M12MS/0,15-186/M12MS P
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft