??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1422734 - SAC-4P-M 8MS/5,0-PUR 0,34 OBS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1422734
Product number of the Manufacturer
1422734
Description short
Câble pour capteurs/actionneurs
Description long
Câble pour capteurs/actionneurs, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, Variante client
Manufacturer Type Description
SAC-4P-M 8MS/5,0-PUR 0,34 OBS
GTIN-Code
4055626312507
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
10
Tension nominale
48 V
Norme d'application
not available
certificats et homologations
cULus Listed
sans halogène
Yes
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
avec affichage LED
No
version avec cable utilisable pour mise à la terre
Yes
Utilisation pour produit
couleur de la gaine
black-gray RAL 7021
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-25 °C
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-40 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
80 °C
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
80 °C
suitable for cable guide chain
Yes
Conductor cross-section, max.
0.340 mm^2
conception pour réseau en étoile
No
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
Category (capacity)
not relevant
Resistant to welding beads
No
GTIN
4055626312507
Manufacturer product designation
Câble pour capteurs/actionneurs
Manufacturer product description
Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle droit M8, sur extrémité libre, longueur de câble: 5 m
Product type
SAC-4P-M 8MS/5,0-PUR 0,34 OBS
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
30
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !