??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1422560000 - SFX-M 11/60-5 AL
Kusovník
Weidmueller 1422560000
Preview
Manufacturer Product ID
1422560000
Manufacturer Type Description
SFX-M 11/60-5 AL
Description short
Systém kódování kabelů, 7 - 40 mm, 11 mm, Anodized aluminium, Stříbrná
Description long
Značení bez halogenů a nízkým obsahem znečišťujících látek pro linky a kabely. Připevnění vázacími pásky.
GTIN-Code
4050118226140
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
40 mm
color
Silver
Max. diameter of conductors
500 mm
Min. diameter of conductors
16 mm
Min. cable diameter
7 mm
Mass
0.001 kg
depth
0.5 mm
height
60 mm
width
11 mm
customs tariff number (TARIC)
76169990
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model