??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1421791 - SAC-6P-MS/ 6,0-970/FS SCO
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1421791
Product number of the Manufacturer
1421791
Description short
Câble préconfectionné pour bus
Description long
Câble préconfectionné pour bus, VARAN (100 Mbit/s), 6-pôles, SANTOPRENE exempt d'halogène/TPE exempt d'halogène, noir RAL 9005, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, sur connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, longueur de câble: 6 m
Manufacturer Type Description
SAC-6P-MS/ 6,0-970/FS SCO
Preview
GTIN-Code
4055626282275
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
19
diamètre
7.800 mm
Norme d'application
not available
certificats et homologations
not available
Pole number
6
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
No
matériau
TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
matière du revêtement du contact
Ni/Au
polarisation
A-coded
Blindé (O/N)
Yes
Areas of application for signal and data transmission
Standard
matériau de la gaine du câble
SANTOPRENE halogen-free
longueur de cable réseau configurable
No
nominal voltage
30 V
valeur nominale du courant
2 A
couleur de la gaine
black RAL 9005
Nombre de conducteurs
6
suitable for cable guide chain
Yes
type d'entrée de câble, côté arrivée
not relevant
type d'entrée de câble, côté départ
not relevant
Conductor cross-section, max.
0.250 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
24
Coding
A - standard
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
6 m
Category (capacity)
VARAN
GTIN
4055626282275
Manufacturer product designation
Câble préconfectionné pour bus
Manufacturer product description
Câble préconfectionné pour bus, VARAN (100 Mbit/s), 6-pôles, SANTOPRENE exempt d'halogène/TPE exempt d'halogène, noir RAL 9005, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, sur connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, longueur de câble: 6 m
Product type
SAC-6P-MS/ 6,0-970/FS SCO
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !