??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1421791 - SAC-6P-MS/ 6,0-970/FS SCO
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1421791
Artikelnummer des Herstellers
1421791
Kurzbeschreibung
Bussystem-Kabel
Langbeschreibung
Bussystem-Kabel, VARAN (100 MBit/s), 6-polig, SANTOPRENE halogenfrei/TPE halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kabellänge: 6 m
Herstellertypbezeichnung
SAC-6P-MS/ 6,0-970/FS SCO
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626282275
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
19
Durchmesser
7.800 mm
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
not available
Polzahl
6
Schutzart (IP, montiert)
IP65
halogenfrei
Nein
Werkstoff
TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
geschirmt
Ja
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Standard
Werkstoff des Kabelmantels
SANTOPRENE halogen-free
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Nennspannung
30 V
Bemessungswert des Stromes
2 A
Farbe des Mantels
black RAL 9005
Anzahl der Adern
6
schleppkettentauglich
Ja
Kabelabgang (Kopf 2)
not relevant
Kabelabgang (Kopf 1)
not relevant
Aderquerschnitt, max.
0.250 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
24
Codierung (Kopf 2)
A - standard
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
6 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
VARAN
GTIN
4055626282275
Herstellerproduktbezeichnung
Bussystem-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Bussystem-Kabel, VARAN (100 MBit/s), 6-polig, SANTOPRENE halogenfrei/TPE halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kabellänge: 6 m
Herstellerprodukttyp
SAC-6P-MS/ 6,0-970/FS SCO
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft