??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1421742 - SAC-4P-MR/0,5-28R/MR SCO RAIL
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1421742
Artikelnummer des Herstellers
1421742
Kurzbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, EC-X halogenfrei, schwarz, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 0,5 m, für Bahnanwendungen
Herstellertypbezeichnung
SAC-4P-MR/0,5-28R/MR SCO RAIL
Internationale Artikelnummer
4055626277820
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Bemessungsspannung
48 V
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
not available
halogenfrei
Nein
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
Kabellänge konfigurierbar
Nein
LED-Anzeige vorhanden
Nein
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Nein
Verwendung für Produkt
schleppkettentauglich
Nein
strahlenvernetzt
Nein
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Kategorie (Leistungsvermögen)
not relevant
Schweißperlenfest
Nein
GTIN
4055626277820
Herstellerproduktbezeichnung
Sensor-/Aktor-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, EC-X halogenfrei, schwarz, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 0,5 m, für Bahnanwendungen
Herstellerprodukttyp
SAC-4P-MR/0,5-28R/MR SCO RAIL
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft